EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

Numero articolo: 10.05.02.00165

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Diametro nominale8 mm
Tensione DC24V - DC
Funzione valvoaValvola di distribuzione 5/2
Valvola di controlloDoppia valvola pilota
Filetto di collegG1/4"-IG
Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Portata nominale6 m³/h
Peso0,27 kg
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP
Attributo Valore
B 20 mm
B2 15,20 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G1/4"-IG
G4 M5-IG
H 172,70 mm
H2 86,30 mm
H3 40 mm
H4 21 mm
L 40 mm
L1 45 mm
X1 30 mm
Y1 20 mm
Attributo Valore
Diametro nominale 8 mm
Portata nominale 6 m³/h
Valvola di controllo Doppia valvola pilota
Portata nominale 100 l/min
potenza assorbita DC 1 W
Tensione DC 24V - DC
Orario di chiusura 11 ms
Peso 0,27 kg
Famigilia de prodotti EMVP
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP
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
Note sull’ordine: EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12