SVK G3/8-IG

Numero articolo: 10.05.03.00036

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Filettatura G1G3/8"-AG
Filettatura G2G3/8"-IG
SVK G3/8-IG
Attributo Valore
G1 G3/8"-AG
G2 G3/8"-IG
L 29 mm
LG1 10 mm
LG2 12 mm
SW1 22 mm
Attributo Valore
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar 0,44 m³/h
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar 7,30 l/min
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar 0,48 m³/h
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar 8 l/min
Portata max. 35,40 m³/h
Portata pressione massima 590 l/min
Peso 30,30 g
Famigilia de prodotti SVK
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
Note sull’ordine: SVK G3/8-IG

La valvola di esclusione SVK, SVKG, SVV viene fornita come prodotto finito per connessione.