SVN G1/4-AG N013

N. articolo: 10.05.03.00066
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura G1: G1/4"-AG
Apert. chiave SW1: 17 mm
Nipplo: N 013
SVN G1/4-AG N013
Attributo Valore
D 12,5 mm
D2 8,5 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 28,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm