SVN G1/4-AG N014

Numero articolo: 10.05.03.00070

Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata

Filettatura G1G1/4"-AG
Larghezza tra gli appartamenti SW117 mm
Interfaccia famiglia di nippliN014
SVN G1/4-AG N014
Attributo Valore
D 16,50 mm
D2 12,50 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 29,50 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Attributo Valore
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar 2,30 m³/h
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar 38,30 l/min
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar 3,30 m³/h
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar 55 l/min
Portata max. 27 m³/h
Portata vuoto massimo 450 l/min
Peso 12 g
Famigilia de prodotti SVN
SVN G1/4-AG N014

Note sull’ordine: SVN G1/4-AG N014

La valvola di esclusione SVN viene fornita come prodotto finito per connessione.