SVN G1/4-AG N015

N. articolo: 10.05.03.00072
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura G1: G1/4"-AG
Apert. chiave SW1: 22 mm
Nipplo: N 015
SVN G1/4-AG N015
Attributo Valore
D 16,5 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 37,5 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm