Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | M5-IG |
G2 | M5-AG |
L | 20 mm |
LG1 | 4,50 mm |
LG2 | 5 mm |
SW1 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar | 0,07 m³/h |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar | 1,20 l/min |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 0,08 m³/h |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 1,30 l/min |
Portata max. | 4,80 m³/h |
Portata vuoto massimo | 80 l/min |
Peso | 2,20 g |
Famigilia de prodotti | SVK |
Note sull’ordine: SVKG M5-AG
La valvola di esclusione SVK, SVKG, SVV viene fornita come prodotto finito per connessione.