SW 80 G1/8-AG

Numero articolo: 10.05.04.00005

Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica

Lunghezza L6 mm
Filettatura G1G1/8"-AG
MaterialeAlluminio
SW 80 G1/8-AG
Attributo Valore
G1 G1/8"-AG
dn 0,80 mm
L 6 mm
LG1 9,50 mm
SW1 14 mm
Attributo Valore
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar 0,30 m³/h
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar 4,90 l/min
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar 0,32 m³/h
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar 5,30 l/min
Peso 5 g
Famigilia de prodotti SW

Note sull’ordine: SW 80 G1/8-AG

La resistenza di flusso SW viene fornito come prodotto finito per connessione.