SW 90 G1/8-AG

N. articolo: 10.05.04.00006
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 0,90 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/8"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 90 G1/8-AG
Attributo Valore
G1 G1/8"-AG
dn 0,9 mm
L 6 mm
LG1 9,5 mm
SW1 14 mm