Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/8"-AG |
dn | 1,10 mm |
L | 6 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar | 0,62 m³/h |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar | 10,30 l/min |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 0,63 m³/h |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 10,50 l/min |
Peso | 5 g |
Famigilia de prodotti | SW |
Note sull’ordine: SW 110 G1/8-AG
La resistenza di flusso SW viene fornito come prodotto finito per connessione.