SW 200 G1/4-AG

N. articolo: 10.05.04.00019
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 2,00 mm
Lunghezza L: 5 mm
Filettatura G1: G1/4"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 200 G1/4-AG
Attributo Valore
G1 G1/4"-AG
dn 2 mm
L 5 mm
LG1 9 mm
SW1 17 mm