Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/4"-AG |
dn | 1,50 mm |
L | 5 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 17 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar | 1,32 m³/h |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar | 22 l/min |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 1,40 m³/h |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 23,40 l/min |
Peso | 7,70 g |
Famigilia de prodotti | SW |
Note sull’ordine: SW 150 G1/4-AG
La resistenza di flusso SW viene fornito come prodotto finito per connessione.