Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Forma | Push In |
Lunghezza L | 15,5 mm |
Materiale | Polioximetilene |
Diametro esterno D | 7,3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 1,30 mm |
D | 7,30 mm |
L | 15,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Polioximetilene |
Peso | 0,30 g |
Note sull’ordine: SW 130 P 7.3