RSV 18 G1/2-IG

N. articolo: 10.05.05.00003
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 18 mm
Filettatura G1: G1/2"-IG
Portata nominale: 26 m³/h
Temp. ambiente: -20 ... 100 °C
RSV 18 G1/2-IG
Attributo Valore
D 34 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
L 62 mm
SW1 27 mm