Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale | 20 mm |
Filettatura G1 | G3/4"-IG |
Portata nominale | 45 m³/h |
Temp. ambiente | -20 ... 100 °C |
Materiale | Ottone |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 41,50 mm |
G1 | G3/4"-IG |
G2 | G3/4"-IG |
L | 65 mm |
SW1 | 33 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 20 mm |
Portata nominale | 45 m³/h |
Portata nominale | 749,70 l/min |
Peso | 0,27 kg |
Famigilia de prodotti | RSV |
Note sull’ordine: RSV 20 G3/4-IG MS
La valvola antiritorno RSV viene fornita come prodotto finito per connessione.