RSV 28 G1-IG

N. articolo: 10.05.05.00005
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 28 mm
Filettatura G1: G1"-IG
Portata nominale: 75 m³/h
Temp. ambiente: -20 ... 100 °C
RSV 28 G1-IG
Attributo Valore
D 48 mm
G1 G1"-IG
G2 G1"-IG
L 74,5 mm
SW1 40 mm