Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale | 36 mm |
Filettatura G1 | G1-1/4"-IG |
Portata nominale | 125 m³/h |
Temp. ambiente | -20 ... 100 °C |
Materiale | Ottone |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 63 mm |
G1 | G1-1/4"-IG |
G2 | G1-1/4"-IG |
L | 88 mm |
SW1 | 50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 36 mm |
Portata nominale | 125 m³/h |
Portata nominale | 2.082,50 l/min |
Peso | 0,74 kg |
Famigilia de prodotti | RSV |
Note sull’ordine: RSV 36 G1-1/4-IG MS
La valvola antiritorno RSV viene fornita come prodotto finito per connessione.