RSV 42 G1-1/2-IG

N. articolo: 10.05.05.00007
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 42 mm
Filettatura G1: G1-1/2"-IG
Portata nominale: 200 m³/h
Temp. ambiente: -20 ... 100 °C
RSV 42 G1-1/2-IG
Attributo Valore
D 71 mm
G1 G1-1/2"-IG
G2 G1-1/2"-IG
L 96 mm
SW1 50 mm