VR G3/8-IG HW

N. articolo: 10.05.05.00026
Regolatore vuoto per la compensazione pressione
Filettatura G1: G3/8"-IG
Gamma di vuoto: -990 ... -14 mbar
Attrezzatura supplementare:
Tenere angolo
VR G3/8-IG HW
Attributo Valore
B 76,4 mm
B1 87,2 mm
B2 49 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/4"-IG
H 176,8 mm
H2 82,3 mm
H3 9 mm
L 76 mm
X1 45 mm