VR G1/4-IG HW

N. articolo: 10.05.05.00075
Regolatore vuoto per la compensazione pressione
Filettatura G1: G1/4"-IG
Gamma di vuoto: -950 ... -25 mbar
Attrezzatura supplementare:
Tenere angolo
VR G1/4-IG HW
Attributo Valore
B 40 mm
B1 60 mm
B2 40 mm
d 24 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
H 109 mm
H2 95,7 mm
H3 7 mm
L 50 mm
X1 30 mm