HSV 8 3/2

N. articolo: 10.05.07.00035
Valvola a cassetto manuale per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 8 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G3/8"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2
Attributo Valore
D1 35 mm
G1 G3/8"-IG
L 70,7 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm