HSV 12 3/2 G1/2-IG S

Numero articolo: 10.05.07.00037

Valvola a cassetto manuale per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa

Diametro nominale12 mm
Funzione valvoaValvola di distribuzione 3/2
Filettatura G1G1/2"-IG
Campo di pressione (press. di esercizio)-0,95 ... 10,00 bar
conBarriera
HSV 12 3/2 G1/2-IG S
Attributo Valore
D1 38 mm
G1 G1/2"-IG
L 99,50 mm
LG1 15 mm
SW1 27 mm
Attributo Valore
Diametro nominale 12 mm
Portata nominale 16 m³/h
Portata nominale 266,70 l/min
Peso 0,36 kg
Famigilia de prodotti HSV

Note sull’ordine: HSV 12 3/2 G1/2-IG S

La valvola a cassetto manuale HSV viene fornita come prodotto finito per connessione.