HSV 24 3/2 G3/4-IG S

Numero articolo: 10.05.07.00038

Valvola a cassetto manuale per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa

Diametro nominale24 mm
Funzione valvoaValvola di distribuzione 3/2
Filettatura G1G3/4"-IG
Campo di pressione (press. di esercizio)-0,95 ... 10,00 bar
conBarriera
HSV 24 3/2 G3/4-IG S
Attributo Valore
D1 45 mm
G1 G3/4"-IG
L 110 mm
LG1 16 mm
SW1 32 mm
Attributo Valore
Diametro nominale 24 mm
Portata nominale 50 m³/h
Portata nominale 833,30 l/min
Peso 0,51 kg
Famigilia de prodotti HSV

Note sull’ordine: HSV 24 3/2 G3/4-IG S

La valvola a cassetto manuale HSV viene fornita come prodotto finito per connessione.