KVD 6 3/2

N. articolo: 10.05.08.00001
Valvole sferiche a tre vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 6 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G1/4"-IG
KVD 6 3/2
Attributo Valore
B 58 mm
D1 39 mm
G1 G1/4"-IG
H 85 mm
L 77 mm
L2 125 mm
LG1 19 mm
SW1 22 mm