Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvole sferiche a due vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale | 20 mm |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 2/2 |
Filettatura G1 | G3/4"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 39 mm |
G1 | G3/4"-IG |
H | 69,30 mm |
L | 54 mm |
L2 | 120 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 31 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 20 mm |
Portata nominale | 45 m³/h |
Portata nominale | 750 l/min |
Peso | 0,28 kg |
Famigilia de prodotti | KVZ |
Note sull’ordine: KVZ 20 2/2
La valvola a sfera a due vie KVZ viene fornita come prodotto finito per connessione.