KVZ 32 2/2

N. articolo: 10.05.08.00008
Valvole sferiche a due vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 32 mm
Funzione: valvola di distribuz. 2/2
Filettatura G1: G1-1/4"-IG
KVZ 32 2/2
Attributo Valore
D1 59 mm
G1 G1-1/4"-IG
H 124,2 mm
L 77 mm
L2 155 mm
LG1 15,5 mm
SW1 48 mm