TVN G1/8-AG 6 N007

N. articolo: 10.05.10.00021
Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata
Filettatura G1: G1/8"-AG
Corsa sospens. Z: 6 mm
Nipplo: N 007
TVN G1/8-AG 6 N007
Attributo Valore
D 10 mm
D1 6,5 mm
D2 2 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 27,5 mm
L2 7 mm
L3 1,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 6 mm