TVN G1/8-AG 6.5 N008

Numero articolo: 10.05.10.00023

Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata

Filettatura G1G1/8"-AG
Corsa sospens. Z6,5 mm
NipploN 008
TVN G1/8-AG 6.5 N008
Attributo Valore
D 14 mm
D1 8,50 mm
D2 2 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 28,50 mm
L2 7 mm
L3 1,50 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 6,50 mm
Attributo Valore
Portata nominale 12 l/min
Portata nominale 0,70 m³/h
Peso 5 g
Famigilia de prodotti TV

Note sull’ordine: TVN G1/8-AG 6.5 N008

La valvola ad impulsi TV / TVN viene fornita come prodotto finito per connessione.