TV G1/2-AG 13

N. articolo: 10.05.10.00038
Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione
Filettatura G1: G1/2"-AG
Corsa sospens. Z: 13 mm
TV G1/2-AG 13
Attributo Valore
Dk 11 mm
G1 G1/2"-AG
G2 G3/8"-IG
L 54,5 mm
L1 67,5 mm
LG2 12 mm
SW1 19 mm