TVN G1/4-AG 8.4 N041

N. articolo: 10.05.10.00058
Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata
Filettatura G1: G1/4"-AG
Corsa sospens. Z: 8.4 mm
Nipplo: N 041
TVN G1/4-AG 8.4 N041
Attributo Valore
D 16,8 mm
D1 8,7 mm
D2 6 mm
G1 G1/4"-AG
L 10 mm
L1 45,7 mm
L2 12,3 mm
L3 3 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 8,4 mm