TV G1/4-AG 13

Numero articolo: 10.05.10.00061

Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione

Filettatura G1G1/4"-AG
Filettatura G2G1/8"-IG
Corsa sospens. Z13 mm
TV G1/4-AG 13
Attributo Valore
Dk 11 mm
G1 G1/4"-AG
G2 G1/8"-IG
L 45,50 mm
L1 63,10 mm
LG2 6 mm
SW1 11 mm
Z (Corsa) 13 mm
Attributo Valore
Portata nominale 55 l/min
Portata nominale 3,30 m³/h
Famigilia de prodotti TV
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: TV G1/4-AG 13

La valvola ad impulsi TV / TVN viene fornita come prodotto finito per connessione.