Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Filettatura G2 | G1/8"-IG |
Corsa sospens. Z | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dk | 11 mm |
G1 | G1/4"-AG |
G2 | G1/8"-IG |
L | 45,50 mm |
L1 | 55,70 mm |
LG2 | 6 mm |
SW1 | 11 mm |
Z (Corsa) | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Portata nominale | 55 l/min |
Portata nominale | 3,30 m³/h |
Famigilia de prodotti | TV |
Note sull’ordine: TV G1/4-AG 5
La valvola ad impulsi TV / TVN viene fornita come prodotto finito per connessione.