VS-V-PNP M8-4

N. articolo: 10.06.02.00027
Vacuostato/pressostato con segnale di uscita digitale e analogico
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 1 anal./1 dig 1...5V
10.06.02.00577

L’articolo 10.06.02.00027 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2023

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): VSi V D M8-4

VS-V-PNP M8-4
Attributo Valore
B 15,7 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M8x1-AG
H 19,7 mm
L 44 mm
L1 62 mm
LG1 8 mm