VS-V-D-PNP M8-4

N. articolo: 10.06.02.00049
Vacuostato/pressostato con display e due segnali di ingresso digitali
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Forma: Con indicazione digitale
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connettore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 2 digitale
10.06.02.00577

L’articolo 10.06.02.00049 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2023

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): VSi V D M8-4

VS-V-D-PNP M8-4
Attributo Valore
B 16 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M8x1-AG
H 24,7 mm
L 58,5 mm
L1 75,5 mm
LG1 8 mm