VS-P1-A-PNP M8-4

N. articolo: 10.06.02.00050
Vacuostato/pressostato con segnale di uscita digitale e analogico
Campo di misura: 0,0 ... 1,0 bar
Forma: con flangia d'adattamento
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 1 anal./1 dig 1...5V
10.06.02.00578

L’articolo 10.06.02.00050 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2024

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): VSi P10 D M8-4

VS-P1-A-PNP M8-4
Attributo Valore
B 15,7 mm
G1 M5-IG
G3 M8x1-AG
G5 M4-IG
H 24,7 mm
L 53 mm
L1 62 mm
L3 5,8 mm
LG1 4,5 mm
Y2 19 mm