VS-V-A-PNP M8-4 S

N. articolo: 10.06.02.00070
Vacuostato/pressostato con segnale di uscita digitale e analogico
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Forma: con flangia d'adattamento
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
con: Isteresi fissa
Ingr./uscite: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-V-A-PNP M8-4 S
Attributo Valore
B 15,8 mm
G1 M5-IG
G3 M8x1-AG
G4 M3-IG
G5 M4-F
H 25 mm
L 50 mm
L3 6 mm
LG1 5 mm
LG3 9 mm
X1 10 mm
Y1 19 mm
Y2 19 mm