VS-P10-W-D PNP M8-4

N. articolo: 10.06.02.00114
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 2 digitale
10.06.02.00680

L’articolo 10.06.02.00114 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2023

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): VS-P10-W-D PNP K 3C-D

VS-P10-W-D PNP M8-4
Attributo Valore
B 29 mm
D 3,4 mm
G1 G1/8"-IG
G3 M8x1-AG
G4 M3-IG
H 30 mm
H1 40 mm
L 30 mm
LG1 8 mm
X1 21 mm
Y1 21 mm