VS-V-PNP M8-4

N. articolo: 10.06.02.00191
Vacuostato/pressostato con segnale di uscita digitale e analogico
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connettore M8, 4 poli
10.06.02.00567

L’articolo 10.06.02.00191 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2023

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): VSi V M8-4

VS-V-PNP M8-4
Attributo Valore
B 15,7 mm
G1 G1/8"-AG
G3 M8x1-AG
H 19,7 mm
L 44 mm
L1 78,5 mm
LG1 8 mm