Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita analogico
Allacciamento | M3-AG |
Campo di misurazione | -1,00 ... 0,00 bar |
Lunghezza del cavoLk | 3 m |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 9,50 mm |
G1 | M3-AG |
H | 16,90 mm |
H2 | 9,90 mm |
L | 21 mm |
LG1 | 3 mm |
Lk | 3 m |
SW1 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Mezzo misurazione | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione |
Campo di misurazione | bar |
Sicurezza sovrappressione | 5 bar |
Precisione di ripetizione | ± 1% campo misurazione |
Ingressi e uscite | Analogico: 1...5 V |
Allacciamento elettrico | Cavo |
Allacciamento | M3-AG |
Tensione | 10-24V DC |
Tipo di protezione IP | IP 40 |
Effetto di temperatura | ± 3% campo misurazione |
Peso | 5 g |
Famigilia de prodotti | VS-V-SA |
Note sull’ordine: VS-V-SA M3-AG
Il sensore di vuoto VS-V-SA viene fornito come prodotto finito per connessione.