Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuostato/pressostato con 2 segnali di uscita digitali insegnabile
Campo di misurazione | -1,0 ... 0,0 bar |
Forma | Adattamento verticale |
Regolazione del punto di commutazione | Funzione di insegnamento |
Modello | Interruttore PNP |
Allacciamento elettrico | Connettore M8, 4 poli |
Indicazione | LED |
Tipo di protezione IP | IP 40 |
con | Isteresi fissa |
Ingressi e uscite | 2 digitale |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 10 mm |
G1 | M8-AG |
H | 16,40 mm |
L | 41,20 mm |
L1 | 48 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Mezzo misurazione | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione |
Campo di misurazione | -1,0 ... 0,0 bar |
Sicurezza sovrappressione | 5 bar |
Precisione di ripetizione | ± 1% campo di misura |
Isteresi | Fisso: ca.20 mbar |
Ingressi e uscite | 2 digitale |
Capacità di commutazione max. | 200 mA |
Indicazione | LED |
Allacciamento elettrico | Connettore M8, 4 poli |
Tensione | 10-30V DC |
Corrente assorbita | 20 mA |
Tipo di protezione IP | IP 40 |
Effetto di temperatura | ± 3% campo di misura |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Peso | 6 g |
Famigilia de prodotti | VS-V-AH |
Note sull’ordine: VS-V-AV-T-PNP M8-4 S
Il vacuostato e pressostat VS-V/P-AH/AV-T viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Accessori disponibli: cavo di connessione, adattatore di collegamento