VS-V-AV-T-PNP M8-4

Numero articolo: 10.06.02.00293

Vacuostato/pressostato con 2 segnali di uscita digitali insegnabile

Campo di misurazione-1,0 ... 0,0 bar
FormaAdattamento verticale
Regolazione del punto di commutazioneFunzione di insegnamento
ModelloInterruttore PNP
Allacciamento elettricoConnettore M8, 4 poli
IndicazioneLED
Tipo di protezione IPIP 40
Ingressi e uscite2 digitale
VS-V-AV-T-PNP M8-4
Attributo Valore
B 10 mm
G1 M8-AG
H 16,40 mm
L 41,20 mm
L1 48 mm
Attributo Valore
Mezzo misurazione Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Campo di misurazione -1,0 ... 0,0 bar
Sicurezza sovrappressione 5 bar
Precisione di ripetizione ± 1% campo di misura
Isteresi Impostabile
Ingressi e uscite 2 digitale
Capacità di commutazione max. 200 mA
Indicazione LED
Allacciamento elettrico Connettore M8, 4 poli
Tensione 10-30V DC
Corrente assorbita 20 mA
Tipo di protezione IP IP 40
Effetto di temperatura ± 3% campo di misura
Temp. ambiente 0 ... 60 °C
Peso 6 g
Famigilia de prodotti VS-V-AH
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
Note sull’ordine: VS-V-AV-T-PNP M8-4

Il vacuostato e pressostat VS-V/P-AH/AV-T viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibli: cavo di connessione, adattatore di collegamento