ADAP-VS 6-1.3x16

Numero articolo: 10.06.02.00300

Adattatore vuoto per attacco vuoto (montato)

Diametro esterno D6 mm
Diametro interno d1,3 mm
Lunghezza L16 mm
Usa la costruzioneVacuostato
ADAP-VS 6-1.3x16
Attributo Valore
D 6 mm
H 27,30 mm
H2 20 mm
Attributo Valore
Campo di misurazione bar
Peso 4,50 g

Note sull’ordine: ADAP-VS 6-1.3x16