VS-MONT 50x15.8x25 VS

N. articolo: 10.06.02.00343
Vacuostato (mont)
Lunghezza L: 50 mm
Larghezza B: 15.8 mm
Altezza H: 25 mm
per: Vacuostato
SO: In piedi montabile
Attributo Valore
B 15,80 mm
H 25,00 mm
L 50,00 mm