VS-P10-AH-T-PNP M8-4 S

N. articolo: 10.06.02.00382
Vacuostato/pressostato con 2 segnali di uscita digitali insegnabile
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Adeguamento orizzontale
Impostazione punto commutazione:
Teachfunction
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
con: Isteresi fissa
Ingr./uscite: 2 digitale
VS-P10-AH-T-PNP M8-4 S
Attributo Valore
B 10 mm
G1 M8-AG
H 17,5 mm
L 36,2 mm
L1 43 mm