VS-P10-W-D NPN K 2C

N. articolo: 10.06.02.00423
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso -
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 1 digitale
Display: Display due-colorato
10.06.02.00681

L’articolo 10.06.02.00423 è in esaurimento: 31/dic/2018

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo: VS-P10-W-D NPN K 3C-D

VS-P10-W-D NPN K 2C
Attributo Valore
B 30 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G4 M3-IG
H 25,4 mm
H1 37,1 mm
L 30 mm
LG1 4 mm
LG2 5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm