BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

N. articolo: 10.06.02.00425
Angolare di fissaggio
Larghezza B: 13 mm
Altezza H: 50 mm
Lunghezza L: 31 mm
Spess. parete s: 1.6 mm
per: Vacuostato
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS
Attributo Valore
B 13 mm
d 4,3 mm
d1 4,2 mm
H 50 mm
H2 5,7 mm
L 31 mm
s 1,6 mm
X1 20 mm