Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuostato, pneumomeccanico, con segnale di uscita pneum.
Campo di misurazione | -1,0 ... 0,0 bar |
Modello | Chiuso senza corrente |
Isteresi | Fisso: ca. 40 mbar |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 19,80 mm |
d | 4 mm |
d3 | 4,20 mm |
G2 | M5-IG |
H | 40 mm |
L | 58 mm |
X1 | 41 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Sicurezza sovrappressione | 6 bar |
Precisione di ripetizione | ± 3% campo misurazione |
Isteresi | Fisso: ca. 40 mbar |
Modello | Chiuso senza corrente |
Peso | 33 g |
Famigilia de prodotti | VS-V-PM / EM-ST |
Note sull’ordine: VS-V-PM-NC
Il vacuostato VS-V-PM/EM-ST viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Accessori disponibli: cappuccio, cavo di connessione