VS-V-PM-NO

N. articolo: 10.06.02.00456
Vacuostato, pneumomeccanico, con segnale di uscita pneum.
Modello: Aperto senza corrente
Campo di misura: -1,0 ... 0,0
Isteresi: Fisso: ca. 10 mbar
VS-V-PM-NO
Attributo Valore
B 19,8 mm
d 4 mm
d3 4,2 mm
G2 M5-IG
H 40 mm
L 58 mm
X1 41 mm