VS-V-EM-ST

N. articolo: 10.06.02.00457
Vacuostato/pressostato, elettromeccanico, con segnale di uscita digitale
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Modello: elettromeccanico
Allacciamento elettrico:
Collegam alimentabile
VS-V-EM-ST
Attributo Valore
B 19,8 mm
B2 4,8 mm
d3 4,2 mm
G2 M5-IG
H 36,1 mm
H2 0,5 mm
L 58 mm
X1 41 mm