VS VP8 SA M8-4

Numero articolo: 10.06.02.00562

Vacuostato/pressosensore

Campo di misurazione-1...8bar
ModelloSensore analogico
Allacciamento elettricoConnectore M8, 4 poli
VS VP8 SA M8-4
Attributo Valore
D 19,60 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M8x1-AG
L 38 mm
L1 55 mm
LG1 8 mm
Attributo Valore
Mezzo misurazione Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Campo di misurazione -1,0 ... 8,0 bar
Sicurezza sovrappressione 12 bar
Precisione di ripetizione ± 3% campo misurazione
Allacciamento elettrico Connectore M8, 4 poli
Allacciamento G1/8"-AG + M5-IG
Tensione 15-30V DC
Corrente assorbita 10 mA
Tipo di protezione IP IP 65
Effetto di temperatura ± 3% campo misurazione
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Peso 12 g
Campo di misurazione -14,5 ... 116,0 psi psi
Sicurezza sovrappressione 174,04 psi
Ingressi e uscite Analogico: 0...10 V
Famigilia de prodotti VS
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
Note sull’ordine: VS VP8 SA M8-4

Il sensore di vuoto e pressione VS viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione). Il prodotto è costituito da:

  • Sensore di vuoto e pressione del tipo VS - disponibile come versione a vuoto, a pressione o combinato

 

Accessori disponibli: cavo di connessione, angolare di fissaggio