Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link
Campo di misurazione | 0,0 ... 10,0 bar |
Allacciamento elettrico | Connectore M12, 4 pol |
Indicazione | LED |
Tipo di protezione IP | IP 65 |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 19,60 mm |
G1 | G1/8"-AG |
G2 | M5-IG |
G3 | M12x1-AG |
L | 38 mm |
L1 | 56 mm |
LG1 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Mezzo misurazione | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione |
Campo di misurazione | 0,0 ... 10,0 bar |
Sicurezza sovrappressione | 15 bar |
Campo di misurazione | 0,0 ... 145,0 psi psi |
Sicurezza sovrappressione | 217,55 psi |
Precisione di ripetizione | ± 3% campo misurazione |
Isteresi | Impostabile |
Ingressi e uscite | 2 digitale |
Capacità di commutazione max. | 100 mA |
Indicazione | LED |
Allacciamento elettrico | Connectore M12, 4 pol |
Allacciamento | G1/8"-AG + M5-IG |
Tensione | 10-30V DC |
Corrente assorbita | 35 mA |
Tipo di protezione IP | IP 65 |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Peso | 12 g |
Famigilia de prodotti | VSI |
Note sull’ordine: VSi P10 M12-4
Il vacuostato e pressostato VSi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione). Il prodotto è costituito da:
Accessori disponibli: cavo di connessione, staffa di fissaggio